Kompakt-Leistungsschalter bis 1600 A
Kompakt-Lasttrennschalter bis 1600 A
Anzahl der gefundenen Produkte: 2087
Treffer anzeigen
Selektion zurücksetzen
Artikel zur Merkliste hinzufügen


Sortiment
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom
  A
Baugröße
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen 440 V AC
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen 750 V DC
SCCR 600Y/347 V 60 Hz
Norm/Zulassung
Auslösetechnik
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen 230 V AC
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen 525 V AC
SCCR 240 V 60 Hz
SCCR 600 V 60 Hz
Bemessungsbetriebsfrequenz
Schutzfunktion
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen 240 V AC
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen 690 V AC
SCCR 480Y/277 V 60 Hz
Polzahl
Einbautechnik
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen 400/415 V AC
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen 500 V DC
SCCR 480 V 60 Hz