Motorschutzschalter
Anzahl der gefundenen Produkte: 10
Selektion zurücksetzen
Artikel zur Merkliste hinzufügen


Sortiment
Eingänge Anschlussart
Untersortiment
Bemessungsbetriebsstrom
Eingänge Anzahl der Stränge
Bemessungsbetriebsspannung1000 Ue V
SchutzartIP65
Anzahl Foto Typ Katalog Nr. Kurztext Preis pro Stück Verpackungseinheit, Preiseinheit Verfügbarkeit Bemessungsbetriebsstrom bei DC-21A Eingänge Anzahl der Stränge Eingänge Anschlussart
          Listenpreis/PE RG PE Liefereinheit VPE      
                      Ie
A
   
SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) 168098 Feuerwehrschalter, für 2 Stränge, 30 A, MC4 824,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel 30 2 MC4
SOL30X2-SAFETY-MV-U(230V50HZ) 168099 Feuerwehrschalter, für 2 Stränge, 26 A, MV 793,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel 26 2 M12
SOL30X3-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) 168100 Feuerwehrschalter, für 3 Stränge, 30 A, MC4 1.085,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel 30 3 MC4
SOL30X3-SAFETY-MV-U(230V50HZ) 168101 Feuerwehrschalter, für 3 Stränge, 26 A, MV 1.037,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel 26 3 M12
SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) 168102 Feuerwehrschalter, für 4 Stränge, 30 A, MC4 1.392,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel 30 4 MC4
SOL30X4-SAFETY-MV-U(230V50HZ) 168103 Feuerwehrschalter, für 4 Stränge, 26 A, MV 1.320,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel 26 4 M12
SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ) 168104 Feuerwehrschalter, für 6 Stränge, 30 A, MC4 1.995,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel 30 6 MC4
SOL30X6-SAFETY-MV-U(230V50HZ) 168105 Feuerwehrschalter, für 6 Stränge, 26 A, MV 1.887,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel 26 6 M12
SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ) 144122 Feuerwehrschalter, 30 A, MC4, UA 230 V 50 Hz 539,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel 30 2 MC4
SOL30-SAFETY/2MV-U(230V50HZ) 144123 Feuerwehrschalter, 26 A, MV, UA 230 V 50 Hz 491,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel 26 2 M12