Motorschutzschalter
Anzahl der gefundenen Produkte: 9
Selektion zurücksetzen
Artikel zur Merkliste hinzufügen


Sortiment
Untersortiment
AnschlusstechnikSchraubklemmen
SchutzartIP65
Anzahl Foto Typ Katalog Nr. Kurztext Preis pro Stück Verpackungseinheit, Preiseinheit Verfügbarkeit
          Listenpreis/PE RG PE Liefereinheit VPE    
                     
NAS63-CI-1 168106 Netz- und Anlagenschutzgerätekombination im Gehäuse, 63 A, 4-polig 3.690,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel
NAS80-CI-1 168107 Netz- und Anlagenschutzgerätekombination im Gehäuse, 80 A, 4-polig 3.956,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel
NAS125-CI-1-K95 168110 Netz- und Anlagenschutzgerätekombination im Gehäuse, + Klemmen K95, 125 A, 4-polig 5.027,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel
NAS160-CI-1-K95 168111 Netz- und Anlagenschutzgerätekombination im Gehäuse, + Klemmen K95, 160 A, 4-polig 5.361,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel
NAS63-CI-2 198273 Netz- und Anlagenschutzgerätekombination im Gehäuse, 63 A, 4-polig 3.153,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel
NAS80-CI-2 198274 Netz- und Anlagenschutzgerätekombination im Gehäuse, 80 A, 4-polig 3.321,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel
NAS125-CI-2-K95 198275 Netz- und Anlagenschutzgerätekombination im Gehäuse, + Klemmen K95, 125 A, 4-polig 3.922,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel
NAS160-CI-2-K95 198276 Netz- und Anlagenschutzgerätekombination im Gehäuse, + Klemmen K95, 160 A, 4-polig 4.484,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel
NAS190-CI-2-K150 198277 Netz- und Anlagenschutzgerätekombination im Gehäuse, + Klemmen K150, 190 A, 4-polig 4.974,00 € F2 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel