Sicherungs-Lasttrennschalter XNH
Anzahl der gefundenen Produkte: 1
Artikel zur Merkliste hinzufügen


Grundfunktion
Montageart
Baugröße1
Bemessungsbetriebsstrom250 Ie A
MontageartHutschienen
Montageplatte
AnschlussartFlachanschluss
Anzahl der Pole3-polig
Schutzart Front (XNH eingebaut)IP20 (Betriebszustand)
IP2XC (Berührschutz)
IP10 (Griffdeckel offen)
Bemessungsbetriebsspannung690 Ue V AC
Bemessungsbetriebsspannung440 Ue V DC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom120 (500 V)
100 (690 V) kA
BrandverhaltenSelbstverlöschend nach UL94
Nachfolger von017250
269140
Anzahl Foto Typ Katalog Nr. Kurztext Preis pro Stück Verpackungseinheit, Preiseinheit Verfügbarkeit
          Listenpreis/PE RG PE Liefereinheit VPE    
                     
XNH1-A250 183043 NH-Trenner 3P Flachanschluss M10 max. 150 mm²; Montageplatte; NH1 274,31 € 58 1 1 1 Stück lagergeführter Artikel