|
|
ESR5-NO-41-24VAC-DC
|
118701
|
Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-Überwachung, 24VDC/AC, 4 Freigabepfade |
243,00 €
|
30 |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
Auslaufartikel |
einkanalig |
Automatischer oder manueller Start |
24 V DC 24 V AC, 50/60 Hz |
4 |
4 |
|
1 |
|
|
ESR5-NO-31-24VAC-DC
|
118702
|
Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-Überwachung, 24VDC/AC, 3 Freigabepfade |
312,00 €
|
30 |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
Auslaufartikel |
einkanalig zweikanalig |
Automatischer Reset |
24 V DC 24 V AC, 50/60 Hz |
4 |
3 |
|
1 |
|
|
ESR5-NZ-21-24VAC-DC
|
118703
|
Sicherheitsrelais zur Zweihand-Steuerung, 24VDC/AC, 2-kanalig, 2 Freigabepfade |
307,00 €
|
30 |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
lagergeführter Artikel |
zweikanalig |
Automatischer Start Überwachung externer Schütze / Erweiterungsgeräte |
24 V DC 24 V AC, 50/60 Hz |
4 |
2 |
|
1 |
|
|
ESR5-VE3-42
|
118706
|
Kontakterweiterung zum Sicherheitsrelais ESR5, 24VDC/AC, 4 Freigabepfade rückfallverzögert |
302,00 €
|
30 |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
lagergeführter Artikel |
einkanalig |
Rückmeldestrompfad |
24 V DC |
3 |
|
4 |
2 |
|
|
ESR5-NE-51-24VAC-DC
|
118707
|
Kontakterweiterung zum Sicherheitsrelais ESR5, 24VDC/AC, 5 Freigabepfade |
227,00 €
|
30 |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
Auslaufartikel |
einkanalig |
Basisisolierung |
24 V DC 24 V AC, 50/60 Hz |
4 |
5 |
|
1 |
|
|
ESR5-NO-31-230VAC
|
119380
|
Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-Überwachung, 230VAC, 3 Freigabepfade |
278,00 €
|
30 |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
lagergeführter Artikel |
einkanalig zweikanalig |
Automatischer oder manuell überwachter Start |
230 V AC, 50/60 Hz |
4 |
3 |
|
1 |
|
|
ESR5-NOS-31-230VAC
|
153152
|
Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-Überwachung, 230VAC, 3 Freigabepfade |
262,00 €
|
30 |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
lagergeführter Artikel |
einkanalig |
Automatischer oder manuell überwachter Start |
230 V AC, 50/60 Hz |
2 |
3 |
|
1 |
|
|
ESR5-NV3-300
|
171858
|
Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-/Lichtgitter-Überwachung, 24VDC, rückfallverzögert 0-300 Sek. |
609,00 €
|
30 |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
lagergeführter Artikel |
einkanalig zweikanalig |
Automatischer oder manueller Start Überwachter Reset |
24 V DC |
|
3 |
2 |
1 |
|
|
ESR5-NV3-30
|
118705
|
Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-/Lichtgitter-Überwachung, 24VDC, 4 Freigabepfade(2verz.) |
422,00 €
|
30 |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
lagergeführter Artikel |
einkanalig zweikanalig |
Automatischer oder manueller Start Mit/ohne Querschlusserkennung |
24 V DC |
4 |
2 |
2 |
|
|
|
ESR5-NO-31-UC
|
191796
|
Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-/Lichtgitter-Überwachung mit Weitbereichseingang, 24V-230 VDC/AC |
444,00 €
|
30 |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
lagergeführter Artikel |
einkanalig zweikanalig |
Automatischer oder manueller Start Start-Taster-Überwachung |
24 V DC 24 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC - 230 V AC/DC, 50/60 Hz 115 V AC, 50/60 Hz 230 V AC, 50/60 Hz |
|
3 |
|
1 |